arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51 Ilustração semelhante

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51

Adaptadores de haste de rosca, cônicos

N.º de identificação 23005017

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M8
  • Comprimento de projeção: 51 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
시리즈 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 15.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
중량 [kg] 0.685
냉각수 방수 예

버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능