arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76 Illustration similar

AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76

Thread Shank Adaptors, Cylindrical

ID 1313768

Délai de livraison sur demande
AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M16
  • Projecting length: 76 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 29.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 50.0
Poids [kg] 0.875
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande