arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51 图片仅供参考

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51

圆柱形螺纹柄适配器

ID 1313730

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, 刀柄
  • 圆柱形螺纹柄适配器
  • 系列: 圆柱形螺纹柄适配器
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径的螺纹: M8
  • 突出长度: 51 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
テクノロジー 円筒形ネジ胴部アダプター
シリーズ 円筒形ネジ胴部アダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M8
D2 [mm] 13.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.685
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。