arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMRS HSK 80 유사 그림

KMRS HSK 80

냉각수 튜브 키

ID 9799154

KMRS HSK 80, 냉각수 튜브 키
  • 인터페이스용: HSK 80
  • 지름: 14 mm
Für Schnittstelle HSK 80
D1 [mm] 14.0
D2 [mm] 18.5
L1 [mm] 126.0
Gewicht [kg] 0.143