CELSIO SVL-20 Ø8x160
열 수축 연장
ID 208971
CELSIO SVL-20 Ø8x160, 열 수축 연장
- CELSIO SVL
- 조절 나사 없음
- 클램핑 지름: 8 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
- 전체 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 최소 토크: 52 Nm
기술 세부 정보
기술 | 열 수축 연장 |
---|---|
시리즈 | CELSIO SVL |
툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
클램핑 지름 D1 | 8 mm |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 14 |
전체 길이 L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 26 |
최소 토크 [Nm] | 52 |
중량 [kg] | 0.35 |
버전
조정 나사 미포함 열 수축 확장
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능