arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SVL-25 Ø10x160 유사 그림

CELSIO SVL-25 Ø10x160

열 수축 연장

ID 208982

CELSIO SVL-25 Ø10x160, 열 수축 연장
  • CELSIO SVL
  • 조절 나사 없음
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 25 mm
  • 전체 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 최소 토크: 70 Nm
Technology Heat Shrinking Extensions
Series CELSIO SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 10 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20.0
Overall length L [mm] 160.0
L2 [mm] 31.0
Min. torque [Nm] 70.0
Weight [kg] 0.55

Version
Heat shrinking extension without adjusting screw

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request