arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-25 Ø10x160 Illustration similar

CELSIO SVL-25 Ø10x160

Heat Shrinking Extensions

ID 210126

CELSIO SVL-25 Ø10x160, Heat Shrinking Extensions
  • CELSIO SVL
  • With length adjustment screw
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Machine-side clamping diameter: 25 mm
  • Overall length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Min. torque: 70 Nm
Technologie Extensions à frettage thermique
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 10 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20.0
Longueur totale L [mm] 160.0
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 70.0
Poids [kg] 0.55

Version
Rallonge thermorétractable avec vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande