CELSIO SVL-25 Ø8x160
열 수축 연장
ID 208981
CELSIO SVL-25 Ø8x160, 열 수축 연장
- CELSIO SVL
- 조절 나사 없음
- 클램핑 지름: 8 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 25 mm
- 전체 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 최소 토크: 52 Nm