CELSIO SVL-32 Ø16x160
열 수축 연장
ID 208995
CELSIO SVL-32 Ø16x160, 열 수축 연장
- CELSIO SVL
- 조절 나사 없음
- 클램핑 지름: 16 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 32 mm
- 전체 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 최소 토크: 200 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 열 수축 연장 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 전체 길이 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 39.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 200.0 |
| 중량 [kg] | 0.9 |
Version
Heat shrinking extension without adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request