TENDO SVL-20 Ø16x150
Hydro-Dehnspannverlängerungen
ID 206305
TENDO SVL-20 Ø16x150, Hydro-Dehnspannverlängerungen
Ohne Betätigungsschlüssel
- TENDO SVL
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 20 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 165 Nm
Ohne Betätigungsschlüssel
기술 세부 정보
| Technologie | Hydro-Dehnspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TENDO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 27.5 |
| D3 [mm] | 31.5 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 25.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 59.1 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 165.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
10.000 1/min
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich