arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100 유사 그림

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100

다각형 익스텐션

ID 215705

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, 다각형 익스텐션
  • TRIBOS SVL
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
  • 전체 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 최소 토크: 1.5 Nm
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-12
클램핑 지름 D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
전체 길이 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
최소 토크 [Nm] 1.5
중량 [kg] 0.05

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

최대 속도 제한
35.000 1/min

개별
표준 길이 100 mm에서 최소 50 mm로 개별적으로 길이를 줄일 수 있습니다.
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능