arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD 유사 그림

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD

다각형 클램핑 익스텐션, 냉각수 방수 처리

ID 1516594

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, 다각형 클램핑 익스텐션, 냉각수 방수 처리
  • TRIBOS-Mini SVL
  • 클램핑 지름: 4 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
  • 전체 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 최소 토크: 2.5 Nm
Técnica Prolongaciones de sujeción poligonales resistentes al refrigerante
Serie TRIBOS-Mini SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-12 KD
Diámetro de sujeción D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.0
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Par de apriete mín. [Nm] 2.5
Peso [kg] 0.09

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Límite máx. de revoluciones
52.000 1/min

Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm

Archivos CAD
Los dibujos según DIN SPEC 69874 están disponibles en schunk.com; para obtener más información, póngase en contacto con cad.cax.daten@de.schunk.com