arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130 유사 그림

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130

油圧拡張ツールホルダー

ID 1420629

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 130 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 110 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO E compact
ツールバーインターフェース JIS-BT 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 32.0
L5 [mm] 103.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 110.0
重量 [kg] 2.1
冷却剤対応 あり

バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ISO 7388 準拠の形状と寸法

振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。