arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P CAT 40 Ø1/2 類似のイラスト

TENDO P CAT 40 Ø1/2"x2 1/2"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1447883

TENDO P CAT 40 Ø1/2"x2 1/2", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 1/2"
  • 突出長さ: 63.5 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 95 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース CAT 40
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 27.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 24.5
L5 [mm] 44.45
G M10x1
最小トルク [Nm] 95.0
重量 [kg] 1.2
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ショート、リジットタイプ

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます