arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2 유사 그림

TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2"

유압 확장 툴홀더

ID 1447893

TENDO P CAT 40 Ø20x2 1/2", 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Platinum
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 40
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 63.5 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 330 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 55.0
D6 [mm] 37.6
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 25.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
Coppia min. [Nm] 330.0
Peso [kg] 1.3
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Struttura compatta, rigida

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip disponibile come standard

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta