arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P CAT 40 Ø25x6 類似のイラスト

TENDO P CAT 40 Ø25x6"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1447929

TENDO P CAT 40 Ø25x6", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 25 mm
  • 突出長さ: 152.4 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 400 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース CAT 40
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 25 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 57.0
D6 [mm] 41.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 56.0
L5 [mm] 133.35
G M10x1
最小トルク [Nm] 400.0
重量 [kg] 2.8
冷却剤対応 あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます