arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P CAT 50 Ø1 1/4 유사 그림

TENDO P CAT 50 Ø1 1/4"x6"

유압 확장 툴홀더

ID 1447975

재고 있음
TENDO P CAT 50 Ø1 1/4"x6", 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Platinum
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 50
  • 클램핑 지름: 1 1/4"
  • 투영 길이: 152.4 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 650 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース CAT 50
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 1 1/4"
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 80.0
D6 [mm] 55.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 38.0
L5 [mm] 133.35
G M10x1
最小トルク [Nm] 650.0
重量 [kg] 6.7
冷却剤対応 あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます