TENDO P CAT 50 Ø10x4"
ID 1447960
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Platinum
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Longueur de projection: 101.6 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 45 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Platinum |
| Interface de porte-outils | CAT 50 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 23.8 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 3.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce disponible conformément aux normes
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande