arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø10x90 유사 그림

TENDO RLA HSK-A 100 Ø10x90

유압 확장 툴홀더

ID 207063

TENDO RLA HSK-A 100 Ø10x90, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO RLA
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm
제공 범위: TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO RLA
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 26.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 61.0
최소 토크 [Nm] 45.0
중량 [kg] 2.8
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
미크론 단위 정확도의 툴 사전 설정을 위한 방사상 길이 조절용 조절 나사 포함

제공 범위
TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능