TENDO RLA HSK-A 80 Ø20x105
ID 205986
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO RLA
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 80
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 105 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 330 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO RLA |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 80 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 51.0 |
| L5 [mm] | 79.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 330.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání