TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70
油圧拡張ツールホルダー
ID 205954
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: HSK-C 40
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-C 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 45.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。