TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65
油圧拡張ツールホルダー
ID 205353
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO RLA
- 툴홀더 인터페이스: HSK-C 50
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 65 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 45 Nm
技術的詳細
| 技术 | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| 系列 | TENDO RLA |
| 刀具夹持接口 | HSK-C 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 39.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 防冷却剂 | あり |
| 标准长度 | あり |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于手动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计