TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120
Portaherramientas hidráulico
ID 1451151
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 45 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 43.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Versión adecuada para MQL
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
La versión de TENDO Slim 4ax con Cool Flow está disponible previa solicitud