TENDO Turn VDI 25 Ø12x55
Hydraulic expansion toolholder
ID 216103
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Turn
- Toolholder interface: VDI
- Clamping diameter: 12 mm
- Projecting length: 55 mm
- Min. torque: 90 Nm
Technical details
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Turn |
| ツールバーインターフェース | VDI |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 10889-1 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
冷却
クーラント内部供給用
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。