arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Turn VDI 40 Ø32x86 類似のイラスト

TENDO Turn VDI 40 Ø32x86

油圧拡張ツールホルダー

ID 216208

TENDO Turn VDI 40 Ø32x86, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Turn
  • ツールバーインターフェース: VDI
  • 軸方向長さ調整のための調整ネジなし
  • クランプ径: 32 mm
  • 突出長さ: 86 mm
  • 最小トルク: 650 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Turn
ツールバーインターフェース VDI
ツールホルダーの標準 DIN ISO 10889-1
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D6 [mm] 59.6
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 86 mm / 3.4"
L2 [mm] 71.5
L4 [mm] 64.0
最小トルク [Nm] 650.0
重量 [kg] 2.8
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

冷却
クーラント内部供給用

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。