ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 807235
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 75 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 4.4 mm
- 피스톤 스트로크: 19 mm
- 최대 클램핑 포스: 111 kN
- 최대 구동력: 44 kN
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 32 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 111.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 44.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 4.4 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 19.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.3 |
| 중량 [kg] | 32.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%