ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
공압 3죠 파워 척
ID 818002
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
표준 공압 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 185 mm
- 스핀들 홀더: Z310
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 115 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 1700 1/min
- 중량: 158 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z310 |
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1700.0 |
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 115.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.0 |
| 6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 15.1 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 5.1 |
| 중량 [kg] | 158.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요