ROTA TB2 520-191 Z310-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 1522957
Plato automático neumático estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 191 mm
- Portahusillo: Z310
- Lado del chuck: 191 mm (7.52")
- Lado de la máquina: 191 mm (7.52")
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 14.6 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 115 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 1300 1/min
- Peso: 282 kg
기술 세부 정보
| Tamaño del husillo | Z310 |
|---|---|
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1300.0 |
| Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 14.6 |
| Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 31.8 |
| Momento de inercia [kgm²] | 13.4 |
| Peso [kg] | 282.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws