arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 122 유사 그림

NJ 122

콤비 T너트

ID 146112

NJ 122, 콤비 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 21 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 150 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
Product group Combi T-nut
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 27.0
Height H [mm] 29.0
Height H1 [mm] 10.5
Length L [mm] 60.0
Hole spacing b [mm] 35.0
Cyl.-screw M16 x 40
Max. adm. tightening torque [Nm] 150.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)