arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NJ 125 图片仅供参考

NJ 125

组合 T 型螺母

ID 146139

NJ 125, 组合 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 18 mm
  • 最大拧紧扭矩: 130 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 组合 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 18.0
宽度 B [mm] 24.0
高度 H [mm] 25.5
高度 H1 [mm] 9.5
长度 L [mm] 52.0
孔距 b [mm] 30.0
圆柱形螺栓 M14 x 40
最大允许紧固力矩 [Nm] 130.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)