NJ 150
콤비 T너트
ID 146124
NJ 150, 콤비 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 22 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 300 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
기술 세부 정보
| Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 22.0 |
| Šířka B [mm] | 33.5 |
| Výška H [mm] | 45.5 |
| Výška H1 [mm] | 16.5 |
| Délka L [mm] | 97.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 60.0 |
| Válc. šroub | M20 x 60 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 300.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).