arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NJ 154 유사 그림

NJ 154

콤비 T너트

ID 146128

NJ 154, 콤비 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 26 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 300 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 26.0
幅 B [mm] 34.0
高さ H [mm] 40.0
高さ H1 [mm] 17.0
長さ L [mm] 82.0
穴間隔 b [mm] 50.0
平頭ネジ M20 x 50
最大許容締め付けトルク [Nm] 300.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください