arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC3-K 160-480

KSC3-K 160-480

기본 클램핑 바이스

ID 1514297

Standard single-acting vise

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 니켈 도금 베이스 바디
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 표준
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 480 x 70 mm
  • 최대 클램핑 포스: 50 kN
  • 최대 토크: 175 Nm
  • 중량: 35 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 160.0
최대 클램핑 포스 [kN] 50.0
최대 토크 [Nm] 175.0
중량 [kg] 35.0

제공 범위
바이스, 사용 설명서(시스템 죠 미포함)