KSC3-K 80-190
Morsa base
ID 1514288
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Corpo base nichelato
- Predisposto per VERO-S
- Standard
- Dimensioni: 80 x 190 x 50 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Peso: 4.5 kg