arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 P HSK-A 63x160 Podobné zobrazení

ER 25 P HSK-A 63x160

Přesná upínací kleština ER

ID 1472590

ER 25 P HSK-A 63x160, Upínače nástrojů
  • Přesná upínací kleština ER
  • Řada: Přesná upínací kleština ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x DPřesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Přesná upínací kleština ER
Řada Přesná upínací kleština ER
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací velikost ER ER 25
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
Projekční délka L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 134.0
G M18x1.5
Vlastní hmotnost [kg] 1.94
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání