ER 32 P JIS-BT 40x130
ER 정밀 콜릿 척
ID 1474376
ER 32 P JIS-BT 40x130, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Técnica | Collet chuck de precisión ER |
|---|---|
| Serie | Collet chuck de precisión ER |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 32 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 2.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 130 mm / 5.1" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 103.0 |
| G | M24x1.5 |
| Peso [kg] | 1.95 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta