ER 32 P JIS-BT 50x160
ER 정밀 콜릿 척
N.º de identificação 1474414
ER 32 P JIS-BT 50x160, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 160 mm / 6.3" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 122.0 |
| G | M24x1.5 |
| Masa [kg] | 5.24 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie