ER 40 P JIS-BT 50x100
ER 精密コレットチャック
IDnr. 1349248
ER 40 P JIS-BT 50x100, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 50
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací velikost ER | ER 40 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| Projekční délka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| G | M28x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.43 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání