ER 16 SK 40x100
ER 콜릿 척
ID 263391
ER 16 SK 40x100, 툴홀더
- ER 콜릿 척
- 시리즈: ER 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 1.12 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta