arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 20 CAT 50x4 유사 그림

ER 20 CAT 50x4"

ER 콜릿 척

ID 1389161

ER 20 CAT 50x4", 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 50
  • 투영 길이: 101.6 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 CAT 50
툴홀더 표준 ASME B5.50
ER 클램핑 크기 ER 20
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 101,6 mm / 4.0"
투영 길이 L1 [mm] 101.6
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 82.55
중량 [kg] 1.01
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능