arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1 유사 그림

AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1

스레드 몸체 어댑터 원통형

ID 1324688

AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1, 툴홀더
  • 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 시리즈: 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름의 스레드: M12
  • 투영 길이: 69.1 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터 원통형
시리즈 스레드 몸체 어댑터 원통형
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
스레드 고정 볼트 G M12
D2 [mm] 21.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 50.0
중량 [kg] 0.935
냉각수 방수 예

버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능