arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R HSK-F 63 Ø1/2 유사 그림

SINO-R HSK-F 63 Ø1/2"x80

확장 툴 홀더

ID 209662

SINO-R HSK-F 63 Ø1/2"x80, ツールホルダー
  • 油圧ツールホルダー
  • シリーズ: SINO-R
  • ツールバーインターフェース: HSK-F 63
  • クランプ径: 1/2"
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
  • バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
  • 最小トルク: 130 Nm
テクノロジー 油圧ツールホルダー
シリーズ SINO-R
ツールバーインターフェース HSK-F 63
ツールホルダーの標準 DIN 69893-6
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
最小トルク [Nm] 130.0
重量 [kg] 1.2
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定

バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。