SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85
油圧ツールホルダー
ID 209664
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85, ツールホルダー
- 油圧ツールホルダー
- シリーズ: SINO-R
- ツールバーインターフェース: HSK-F 63
- クランプ径: 3/4"
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
- バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
- 最小トルク: 390 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | SINO-R |
| ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| 最小トルク [Nm] | 390.0 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。