arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø6x35 유사 그림

TRIBOS-M HSK-E 20 Ø6x35

다각형 툴홀더

ID 204732

TRIBOS-M HSK-E 20 Ø6x35, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-E 20
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 투영 길이: 35 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 4.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 HSK-E 20
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 14.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.8
L6 [mm] 27.0
최소 토크 [Nm] 4.5
중량 [kg] 0.03
표준 길이 예
Ø 6mm의 경우, 2.5 x D의 미클램핑 길이에서 흔들림 정확도는  0.005mm 이하입니다.

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능