TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35
다각형 툴홀더
ID 205267
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø6x35, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-Mini
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 25
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 35 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 4.5 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-Mini |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 25 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 4.5 |
| 중량 [kg] | 0.05 |
| 표준 길이 | 예 |
Ø 6mm의 경우, 2.5 x D의 미클램핑 길이에서 흔들림 정확도는 0.005mm 이하입니다.
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능