TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45
다각형 툴홀더
ID 225760
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-Mini
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 32
- 클램핑 지름: 1 mm
- 투영 길이: 45 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-Mini |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 32 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 1 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 27.2 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| 중량 [kg] | 0.13 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음