arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50

Poligonalne oprawki narzędziowe

ID 205456

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-Mini
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-E 40
  • Średnica mocowania: 4 mm
  • Przewidywana długość: 50 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 2.5 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-Mini
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Średnica mocowania D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 30.0
Min. moment obrotowy [Nm] 2.5
Masa [kg] 0.23
Standardowa długość tak

Wersja
Wersja z otworem dostępowym
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Symetryczna budowa

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości