arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5 類似のイラスト

TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5

多角形ツールホルダー

ID 1404165

TRIBOS-M KD ER 11 Ø3x19.5, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: ER 11
  • 冷却液対応バージョン
  • クランプ径: 3 mm
  • 突出長さ: 24 mm
  • 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
  • 最小トルク: 0.9 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース ER 11
ツールホルダーの標準 ISO 15488-A
クランプ径 D1 3 mm
ER クランプのサイズ ER 11
D2 [mm] 6.65
D3 [mm] 7.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 24 mm / 0.9"
L2 [mm] 19.0
L4 [mm] 18.5
L5 [mm] 19.5
G M4
最小トルク [Nm] 0.9
重量 [kg] 0.15
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
回転対称構造

振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能

テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。