arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5 유사 그림

TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5

다각형 툴홀더

ID 1419478

TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: ER 20
  • 정의된 길이 정지가 포함된 버전
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 투영 길이: 40.7 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
  • 최소 토크: 7 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-RM
툴홀더 인터페이스 ER 20
툴홀더 표준 ISO 15488-A
클램핑 지름 D1 8 mm
ER 클램핑 크기 ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
최소 토크 [Nm] 7.0
중량 [kg] 0.25
모든 기존 ER 클램핑 너트와 호환
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

Modelo
Diseño de giro simétrico
Versión con tope de longitud establecido

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta