TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø10x33.5
다각형 툴홀더
ID 1419489
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø10x33.5, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: ER 25
- 정의된 길이 정지가 포함된 버전
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 41 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
- 최소 토크: 15 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | ER 25 |
| 툴홀더 표준 | ISO 15488-A |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| ER 클램핑 크기 | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 15.0 |
| 중량 [kg] | 0.27 |
모든 기존 ER 클램핑 너트와 호환
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Versie met gedefinieerde lengteaanslag
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar